Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-1242m, USB 3.1, Monture C, 1/1,1", 12,4 MP, Angle Droit

See More by Allied Vision
×
Stock #19-592 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.500,00
Qté 1+
€1.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Filetage:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Tampon d’Image:
256KB
Famille de Caméras:
Alvium Right Angle
Numéro de Modèle:
1800 U-1242m
Composante d'Imagerie:
Sony IMX545
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.1"
Résolution (MegaPixels):
12.40
Pixels (H x V):
4,128 x 3,008
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
11.3 x 8.2
Taux d'Image (fps):
28.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
160μs - 10s @ 450 MBps
168μs - 10s @ 200 MBps
Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W):
3.4
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
38 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount)
Poids (g):
70
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel (Right Angle)
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
+5 to +65
Température de Stockage (°C):
-10 to +70
GPIO Connector Type:
7-pin JST
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Orientation du port USB à angle droit
  • Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
  • Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
  • Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 également disponibles

Les Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1 sont dotées de la technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) et d'un port USB à angle droit dans un facteur de forme compact et léger. Elles offrent une bibliothèque de traitement d'image complète pour une correction d'image embarquée avancée, des fonctions de prétraitement pour alléger la charge de travail de l'ordinateur hôte et du processeur, et permettre une intégration facile dans des systèmes. Outre le fonctionnement des caméras intelligentes, la conception unique du SoC permet également une faible consommation d'énergie et une facilité d'intégration, ce qui les rend idéales pour les applications de vision industrielle, de robotique et de vision embarquée de la prochaine génération. Les caméras sont dotées de divers capteurs populaires Pregius et On Semi CMOS de Sony avec une haute qualité d'image, une fréquence d'images rapide et une interface USB3 Vision standard. La monture d'objectif activement alignée minimise les incohérences et les variations. Les Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1 sont dotées d'un port USB à angle droit de 90° et sont disponibles dans une variété de configurations monochromes, couleurs et NIR, y compris monture C, monture CS et monture S. Les versions en boîtier complet sont les mieux adaptées au prototypage, au développement et à l'utilisation par l'utilisateur final. Les configurations à boîtier partiel et sur circuit ont un circuit imprimé de capteur d'image exposé sans dissipateur thermique afin de réduire l'espace et de faciliter l'intégration dans des systèmes, ce qui rend ces caméras idéales pour la conception embarquée OEM.

Remarque : Les versions sur circuit n'ont pas de monture d'objectif.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer