Produit ajouté au panier

Lentille d’alignement Q

See More by AdlOptica
#13-784 - Alignment Lens Q for UV

#13-784 - Alignment Lens Q for UV

#13-784 - Alignment Lens Q for UV
×
Stock #13-783 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€160,00
Qté 1-4
€160,00
Qté 5+
€144,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Filetage interne:
M30 x 0.75
Diamètre extérieur:
M30 x 0.75

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
14

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
1,000.00

Additional Info

Remarque:
Compatible with Focal‐πShaper Q

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica sont utilisés pour convertir les faisceaux gaussiens en profils à intensité uniforme après focalisation par une lentille. Pour ce faire, le faisceau gaussien est transformé en profil de la tache d’Airy immédiatement après avoir passé le πShaper. Ces convertisseurs de faisceau sont de conception compacte avec filetage interne et externe, ce qui facilite leur intégration dans l'équipement. Les Convertisseurs de Faisceau Focaux πShaper d’AdlOptica sont avantageux pour le modelage de faisceaux dans les applications de micro-usinage, y compris la gravure et le perçage de circuits imprimés, ainsi que pour les applications de micro-soudage. Plusieurs modèles sont disponibles aux longueurs d'onde Nd:YAG, Ti:saphir et infrarouge avec des diamètres de faisceau d'entrée compatibles allant de 2,5 mm jusqu'à 23 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer