Produit ajouté au panier

Fente Optique Ajustable, Réglage Manuel par Micromètre

×
Stock #40-488 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€490,00
Qté 1-5
€490,00
Qté 6+
€432,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur de Fente (mm):
6.3
Divisions Echelle:
0.02mm

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Metal Housing
Ouverture Utile CA (mm):
6.00
Dimensions (mm):
Housing: 55.5 L x 38.1 H x 22.2 T
Tube: 28 L x 23 D

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ouverture libre de la fente de 6 mm maximum
  • Réglage fin de la fente mécanique par vis micrométrique
  • Trou de montage ¼-20

La Fente Optique Ajustable utilise un entraînement micrométrique de précision pour la mise en forme fine du faisceau et le contrôle de l'ouverture dans un système optique. La fente mécanique ajustable s'ouvre de manière uniforme, d’un état complètement fermé (centre) à 6,0 mm (ouverture libre maximale). Le mécanisme de la fente mécanique réglable est monté dans un boîtier métallique anodisé noir de 55,5 mm de long x 38,1 mm de haut x 22,2 mm d'épaisseur, avec un tube de 28 mm de long x 23 mm de diamètre dépassant de la face. Un tube amovible est vissé dans le corps principal du boîtier à fente mécanique pour servir de déflecteur de lumière, et un trou de montage ¼-20 au bas du boîtier est centré sur la base. La longueur de la fente est de 6,3 mm au centre de l'ouverture.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer