Produit ajouté au panier

9X Loupe à Base Transparente

×
Stock #30-057 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,00
Qté 1-4
€90,00
Qté 5+
€79,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
0.75
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.68
Diamètre Réticule (mm):
27.00
Distance de Travail (pouces):
0.75

Product Details

Type d'Optique:
Kellner-type / AR coated

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (pouces):
1.5
Poids (g):
40.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fabrication américaine
  • Conception optique nouvelle et améliorée
  • Conception et ingénierie d'Edmund
  • La base transparente laisse passer la lumière
  • Haute puissance, grand champ 

Les Loupes à Base Transparente sont excellentes pour déterminer la qualité du papier et l'absorption d'encre. Ils sont idéaux pour les correcteurs. La base acrylique accepte la lumière émise et se pose directement sur l’objet pour une analyse proche et uniforme. Les Loupes à Base Transparente ont une base qui laisse passer la lumière vers le sujet observé. 12X et 9X sont des systèmes de lentilles à trois éléments de type Kellner, à couleur corrigée.

La focalisation torique avec une bague d’arrêt permet un réglage permanent. L’adaptateur de réticule accepte tous les réticules de diamètre de 27 mm. Comme la puissance augmente à mesure que le champ de vision diminue, le motif complet de certains réticules encombrés ne sera pas visible à l'aide du comparateur 12X. L'Etui en Nylon (#36-286) est vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer