Produit ajouté au panier

Loupe 9X et Réticule (Impériale)

×
Stock #02-047 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Qté 1+
€170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
0.75
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.68
Diamètre Réticule (mm):
27.00
Distance de Travail (pouces):
0.75

Product Details

Type:
Inch Reticle
Type d'Optique:
Kellner-type / AR coated

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (pouces):
1.25
Poids (g):
40.8

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Nylon case (#36-286) is sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Base transparente
  • Fort grossissement, large champ
  • Réticule inclus

Cette loupe est excellente pour déterminer la qualité papier et l’absorption de l’encre. La base acrylique accepte la lumière émise et se pose directement sur l’objet en question pour une analyse proche et uniforme. La focalisation torique avec la bague d’arrêt permettent un réglage permanent.

L’adaptateur au contact du réticule accepte sur la base tous les réticules ayant un diamètre de 27 mm.

Remarque : L'Etui en Nylon (#36-286) est vendu séparément.

Description du Réticule

Graduations linéaires pour des mesures critiques en Métrique ou Impérial (pouces). Echelle Impériale/pouce: 0 à 0,75" en incrément de 0,005", chiffrée tous les 0,025. Métrique: échelle de 0 à 20 mm en incrément de 0,1 mm, chiffrée tous les 1,0 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer