Produit ajouté au panier

9" x 9" Pack (100 Count), Kimtech Pure W5

×
Stock #58-187 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,00
Qté 1+
€56,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre de Feuilles:
100.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (pouces):
9 x 9

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résistant aux peluches
  • Compatibles avec des salles blanches de la classe 100 (ISO 5 )
  • Poids élevé d'absorption d'eau

Les Lingettes Kimberly Clark – KIMTECH Pure® W5 pour tâches critiques présentent de faibles niveaux de particules. Ces lingettes sont idéales pour les salles blanches de classe 100 (ISO 5) et pour le nettoyage des composants optiques. Suffisamment absorbantes pour absorber jusqu'à quatre fois leur poids, ces lingettes douces ultra-résistantes aux peluches nettoient efficacement sans rayer les surfaces sensibles. Les Lingettes Kimberly Clark – KIMTECH Pure® W5 ont une dimension de 9 x 9 pouces. Les lingettes sont disponibles en paquet de 100 pièces, ou en boîte de 5 paquets.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer