Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm de Dia. x 36mm EFL, traité UV-VIS, Doublet Achrom. NUV

×
Stock #35-995 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,40 €134,00
Qté 1-5
€80,40 €134,00
Qté 6+
€64,35 €107,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
36.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
33.56
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
405.00
Ouverture Utile CA (mm):
8.1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
3.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
1.50 ±0.05
Rayon R1 (mm):
19.20
Rayon R2 (mm):
-16.29
Rayon R3 (mm):
-57.12
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.79
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
4
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
UV-VIS (345-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
345 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente transmission entre 345 – 700 nm
  • Idéales pour être utilisées avec des lampes à mercure et LEDs proche UV
  • Prix coûtant, conception cémentée

Nos Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® sont spécifiquement conçues pour minimiser la taille du faisceau pour un éclairage polychromatique dans la région 345 – 700 nm. Le lentilles achromatiques sont idéales en applications de fluorescence, ainsi que pour une simple focalisation de sources UV, telles que les lampes à arc, LEDs UV et lasers triples Nd:YAG. De conception simple et cimentée, ces lentilles constituent une excellente alternative aux doublets et triplets à espacement d'air pour l'UV. Les Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® se caractérisent par une transmission >90% à 360 nm et fournissent une transmission >50% à 334 nm. Les lentilles sont dotées d'un substrat N-FK5 ou F2HT et d'un traitement UV-VIS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer