Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille PCX UV, Traitement en V 785 nm, 9 mm de dia. x 12 mm FL

×
Stock #25-903 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€143,00
Qté 1-5
€143,00
Qté 6+
€114,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Biseau:
Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
8.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.66

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
12.00 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.33
Ouverture Numérique NA:
0.38
Traitement:
785nm V-Coat
Distance Focale Arrière BFL (mm):
9.26
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 785nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
785
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
5.50
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
  • <0,25% de réflexion à 405 nm pour les diodes à 405 nm
  • Tailles de 5 à 50 mm disponibles
  • Modèles à distance focale effective de 10 à 250 mm disponibles
  • Options de traitement en V 532 nm, 633 nm, 1064 nm et 1550 nm proposées

Nos Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser AR en V. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflexion maximale de <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer