Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Cinématique 90°

×
Stock #34-248 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€134,00
Qté 1+
€134,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Bolt Circle Diameter for M3 Tapped (mm):
38.0

Product Details

Function:
Angle Adjustment

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
62.40
Largeur (mm):
76.40
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Type de Filetage:
C-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0

Additional Info

Remarque:
25.0/25.4mm TECHSPEC® Kinematic Mount required

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatibleavec Monture C et Système de Cage
  • Filetage M6
  • Compatible avec la Plupart des Montures TECHSPEC® Cinématiques

L’adaptateur cinématique 90° TECHSPEC® est conçu pour fournir une solution de montage stable et précise pendant l’alignement du laser. Cet adaptateur présente des parois épaisses et un montage robuste, dans un boîtier naturellement amorti. Notre adaptateur cinématique 90° TECHSPEC® est conçu pour une utilisation avec les Montures Optiques Cinématiques TECHSPEC®, nécessaires pour le fonctionnement. Les montures optiques cinématiques offrent des vis de réglage blocables pour une meilleure stabilité à long terme. Grâce à la combinaison d'un adaptateur cinématique, d’une monture optique cinématique et des Miroirs Laser TECHSPEC®, il est possible d’obtenir une intégration fiable en applications destinées aux appareils laser, au cinéma ou aux sciences de la vie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer