Produit ajouté au panier

8" x 5" Lingettes Pré-Mouillées

×
Stock #53-985 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,50
Qté 1+
€35,50
Qté 2+
€32,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Nombre de Feuilles:
100.00

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
8 x 5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

This product is not part of Prematex™ line.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lingettes blanches pré-mouillées
  • Emballage individuel
  • Conviennent aux optiques en verre ou en plastique, avec ou sans traitement

Les Lingettes Pré-Mouillées sont sans risque et efficaces pour le nettoyage de toutes lentilles et traitements, y compris les traitements antireflets (AR). Ce produit a été testé et approuvé pour l'utilisation sur verre, plastique, et polycarbonate et pour les lentilles traitées et non-traitées. La Taille et l'emballage pratiques de ces lingettes de nettoyage de lentlles rendent celles-ci idéales pour tout emplacement. Les Lingettes Pré-Mouillées sont exemptes de silicium. Chaque lingette pré-emballée se déplie pour devenir une tissu de nettoyage blanc de dimension 8" x 5". Chaque boîte comprend 100 lingettes.

Remarque : Ce produit n'est pas de la série Prematex®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer