Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série HP, distance focale HP 8 mm

8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens

8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #86-569 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€950,00
Qté 1+
€950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
90.46
Diamètre Max. (mm):
70.4
Diamètre Externe (mm):
70.4
Poids (g):
347
Max. Protrusion Derrière (mm):
2.46
Diamètre (mm):
-0.01
Longueur Maximum (mm):
83.5

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
103.0mm - 44.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
143.8mm - 58.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
76.6mm - 33.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
215.2mm - 78.4°
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0174
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
240.8mm - 83.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
240.8mm - 83.9°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (8)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
116.4mm - 49.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
93.0mm - 40.3°
Distance Focale FL (mm):
8.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.064
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/16
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
28.16
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
57.2mm - 25.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
34.63
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
4.56
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 238.5mm - 83.5°
Vertical: 174.7mm - 68°
Diagonal: 305.3mm - 94.8°
Distorsion maximum (%):
-1.92
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-28.8
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M105 x 1.00 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M70 x 0.5 (Male)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif haute performance (HP) de monture C pour la vision industrielle
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP TECHSPEC® sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de l'automatisation industrielle et de la vision industrielle. Les objectifs de 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm et 35 mm sont compatibles avec les formats de capteurs de 1" et 1,1", tandis que l'objectif de 50 mm est compatible avec les formats de capteurs jusqu'à 4/3". Les ouvertures f/1,8 et f/2,8 offrent un débit lumineux accru et des performances de haute résolution. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP sont équipés d'une monture C et d'un blocage de la focalisation et d'anneaux d’iris pour éviter les ajustements indésirables, ainsi qu'un filetage de filtre avant pour intégrer des filtres optiques standard. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HP : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HPi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HPr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#86-569, 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4

Informations Techniques

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer