Produit ajouté au panier

Fenêtres de Brewster en Ge ISP Optics, Non Traitée, 84 x 20,3 mm., 3 mm d’épaisseur | GE-BW-84

See More by ISP Optics

ISP Optics Germanium (Ge) Brewster Window | GE-BW-84

×
Stock #24-707 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€186,00 €744,00
Qté 1+
€186,00 €744,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
67.20 x 16.24 (Elliptical)
Dimensions (mm):
84.00 x 20.30 ±0.13
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.1
Densité (g/cm3):
5.33
Indice de Réfraction nd:
4.002 @ 11µm
Dureté de Knoop (kg/mm2):
780
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Planéité de Surface (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
102.7
Numéro de Modèle:
GE-BW-84

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permettent de transmettre la lumière polarisée p sans perte par réflexion
  • Idéales pour la séparation des polarisations dans le spectre IR
  • Options de substrats en germanium (Ge) ou en séléniure de zinc (ZnSe)
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter.
    Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Fenêtres de Brewster Infrarouges ISP Optics sont des fenêtres en germanium (Ge) et en séléniure de zinc (ZnSe) non traitées, utilisées pour séparer la lumière polarisée p de la lumière polarisée s. Lorsqu'une telle fenêtre est positionnée à l'angle de Brewster, 67,4° à 10,6 µm pour le ZnSe et 76,0° à 10,6 µm pour le Ge, la composante polarisée p de la lumière est transmise sans perte par réflexion. La composante polarisée s de la lumière est réfléchie par des réflexions de Fresnel ; pour le ZnSe, environ 50% de la lumière polarisée en s est réfléchie, tandis que le Ge, dont l'indice de réfraction est plus élevé, en réfléchit près de 87%. Les Fenêtres de Brewster Infrarouges ISP Optics sont conçues pour fournir une ouverture d'entrée carrée lorsqu'elles sont utilisées à l'angle de Brewster. Elles peuvent être utilisées seules ou par paires pour servir de polariseurs, d'analyseurs, d'atténuateurs ou d'isolateurs au sein d'un système optique.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer