Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail, IR 850 nm, 81 mm de dia.

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

×
Stock #18-606 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€655,00
Qté 1+
€655,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Courant d'entrée minimum:
0.40A

Product Details

Numéro de Modèle:
SL246-850IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
81.00
Poids (g):
575

Optical Properties

Couleur:
IR
Longueur d'Onde (nm):
850.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Éclairage uniforme à de longues distances de travail
  • Sortie haute intensité jusqu'à 110 000 Lux
  • Distances de travail allant jusqu’à 2 700 mm
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d’Advanced Illumination sont conçus pour les applications nécessitant un éclairage intense sur de longues distances de travail. Ces spots lumineux sont dotés de 12 LED à courant élevé précisément focalisées pour produire un éclairage de haute luminosité à des distances de travail de 300 mm à 2 700 mm. Les Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d’Advanced Illumination sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde et sont idéaux pour les applications nécessitant un petit champ de vision et de longues distances de travail.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer