Produit ajouté au panier

Fibre Optique avec Connecteur à Cœur en Silice à Faible Teneur OH 800 µm, 0,22 NA, 2 m

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

×
Stock #72-229 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€280,00
Qté 1+
€280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre de la Gaine (μm):
880 ±15
Rayon de Courbure Min. (mm):
44/148 (Short Term/Long Term)
Diamètre du Coeur (μm):
800 ±20
Diamètre de la Jaquette (mm):
6.35
Buffer Diameter:
1100 ±30

Product Details

Type:
HP SMA Patchcord

Physical & Mechanical Properties

Longueur (m):
2.00
Matériau Jaquette:
Stainless Steel

Optical Properties

Ouverture Numérique NA:
0.22 0.02
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 2200

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
SMA

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +90

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Cœur en silice à faible teneur en oxygène, ouverture numérique (NA) de 0,22
  • Connecteur SMA et longueur standardisée de 2 m
  • Gamme de longueurs d’onde de 380 à 2200 nm

Les Fibres Optiques avec Connecteurs Multimodes Haute Puissance sont conçus pour permettre une transmission de lumière à haute puissance en remplaçant les matériaux absorbant l'énergie près de l'extrémité de la fibre, tels que les époxys, les matériaux de connexion et les traitements, par une férule à entrefer. Ces fibres optiques avec connecteurs ont une longueur de 2 mètres et présentent une ouverture numérique (NA) de 0,22, des connecteurs SMA et sont disponibles avec des diamètres de noyau de 200, 400, 600 et 800 μm. Ces câbles sont également idéaux pour les applications espace libre–fibre optique où un faisceau d'entrée est entièrement contenu dans le cœur de la fibre et se trouve dans la NA de la fibre. Les Fibres Optiques avec Connecteurs Multimodes Haute Puissance sont conçues pour fonctionner avec des sources de lumière laser dans la gamme de longueurs d'onde à large bande 380 - 2200 nm. Ces câbles sont idéaux pour l'acheminement de faisceaux, la microscopie, la détection par fibre optique et les applications de télécommunications.

Remarque : Ces câbles ne doivent pas être combinés avec des câbles de raccordement à fibres optiques de faible puissance et ne doivent pas être utilisés dans des manchons d'accouplement ou avec des atténuateurs fixes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer