Produit ajouté au panier

80 Traits/mm, 12,7 x 12,7mm, Réseau de Transmission - Séparateur

×
Stock #46-069 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€133,00
Qté 1-10
€133,00
Qté 11+
€120,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Transmission Diffraction Grating

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5
Construction:
Blazed Grating
Longueur (mm):
12.70
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.5
Largeur (mm):
12.70

Propriétés optiques

Traits par mm:
80
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
632.8
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
  • Idéaux pour la séparation des faisceaux laser
  • Conçus pour un AOI de 0°
  • Faible densité de rainures pour une séparation de faisceaux maximisée

Les Réseaux de Transmission / Séparateurs sont généralement utilisés pour une séparation de faisceaux laser et une séparation de multiples raies laser dans les longueurs d’onde du visible. Le faisceau transmis est diffracté en plusieurs ordres. Les Réseaux de Transmission / Séparateurs sont disponibles en de nombreux modèles, offrant différentes dispersions et distributions de puissance. L’angle de diffraction pour n’importe quelle longueur d’onde peut être calculé en utilisant l’équation de transmission des réseaux pour la lumière incidente normale.

Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

Informations Techniques

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer