Produit ajouté au panier

8" x 4", White, UltraSeal Washdown Backlight (Recertified 05-P)

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
Stock #18-613-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.188,00
Qté 1-0
€1.188,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Couleur:
White
Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Numéro de Modèle:
BL245-0804WHIIC
Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Dimensions (mm):
223.8 x 122.2 x 24.0
Poids (g):
635
Durée de Vie LED (heures):
50000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Zone Active (inches):
8 x 4
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant
Norme Environnementale:
IP69K
Courant d'entrée minimum:
0.96A

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
  • Intensité de sortie jusqu'à 15 000 Lux
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Rétroéclairages Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination offrent un éclairage intense et uniforme jusqu'à 15.000 Lux tout en assurant une protection maximale dans des conditions environnementales extrêmes. Ces rétroéclairages certifiés IP69K ont une conception qui évite des fissures pour résister aux procédures de lavage à haute température et à l'accumulation de matériaux. Le boîtier en aluminium nickelé exclusif rend ces rétroéclairages hautement résistants à la corrosion et onze fois plus thermoconducteurs que l'acier inoxydable. Les Rétroéclairages Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination sont idéaux pour les applications de fabrication hygiéniques et aseptiques, telles que l'immersion prolongée dans un liquide et le nettoyage à la vapeur haute pression, courants dans l'inspection et le traitement des aliments et des boissons.

 Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer