Produit ajouté au panier

Rétroéclairage Linéaire à Moyenne Intensité, IR 850 nm, 12"

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
Stock #18-643 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.280,00
Qté 1+
€1.280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Courant d'entrée minimum:
0.8A

Product Details

Numéro de Modèle:
BL31308-850IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
216.4 x 32.2 x 21.7
Poids (g):
263
Zone Active (mm):
204.4 x 25

Optical Properties

Couleur:
IR
Longueur d'Onde (nm):
850.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50
Norme Environnementale:
IP50

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Sortie intense et diffuse jusqu'à 226.000 Lux
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Rétroéclairages Ultraseal Washdown pour environnements difficiles également disponibles
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Rétroéclairages Linéaires à Moyenne Intensité d’Advanced Illumination fournissent un éclairage intense et diffus jusqu'à 226.000 lux. Ces rétroéclairages sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde pour une intégration optimale dans des systèmes. Les Rétroéclairages Linéaires à Moyenne Intensité d’Advanced Illumination sont idéaux pour les applications telles que le balayage linéaire et la silhouettage d’objets. Des Rétroéclairages Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination certifiés IP69K sont disponibles pour les applications en environnement difficile.

 Remarque : Alimentation 24V requise,#66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer