Produit ajouté au panier

Objectif Vidéo à Zoom Manuel 6X (8-48 mm FL)

#53-152

×
Stock #53-152 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1+
€545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
984 - 168
Rapport de Zoom:
6:1

Caractéristiques du produit

Type:
Zoom Lens, Macro

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
97.00
Diamètre Max. (mm):
51.00
Poids (g):
305.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
44.6° - 8.0°
Distance Focale FL (mm):
8.00 - 48
Distance de Travail (mm):
1,200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.2 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M49.0 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Zoom, focalisation et contrôle de l'iris manuels
  • Possède des vis de verrouillage
  • Monture C

Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel proposent un ajustement manuel de la distance focale (zoom), de l'iris et de la focalisation. Les objectifs à Zoom couvrent la gamme de distance focale de plusieurs objectifs à focale fixe en un seul objectif. Ils sont à utiliser lorsqu'un champ de vision à angle variable est demandé. Les Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel sont parfaits pour les applications comme l’inspection, la vision industrielle et la robotique. Ces objectifs sont disponibles avec une distance focale de 8 à 48 mm ou de 12,5 à 75 mm.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer