Produit ajouté au panier

7X Zoom Module, Manual

×
Stock #89-878 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€915,00
Qté 1+
€915,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Zoom Lens, Modular

Optical Properties

Grossisse-
ment:
7X

Additional Info

Remarque:
Zoom Module (One Required)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Objectifs Zoom 7X et 12,5 X de Haute Précision sont des systèmes d’objectifs modulaires constitués d’une monture pour caméra, d’un tube analyseur, d’un module principal, d’un module inférieur et d’objectif inférieur. Une plus grande polyvalence est obtenue en permutant les modules pour modifier le grossissement, le champ de vision ou le chemin optique. Ces objectifs sont compatibles avec des objectifs de style Mitutoyo M26 x 36 TPI ainsi qu'avec des caméras de monture C et F, et avec des caméras DSLR de taille de capteur 35 mm. Des cubes à 90° et des séparateurs 50/50 sont disponibles pour rediriger des faisceaux ou pour supporter plusieurs faisceaux d'imagerie. Une commande motorisée pour zoomer dans différents axes et pour focaliser est également disponible et peut être connectée en USB, Ethernet ou avec des ports RS-232/422/285.

Un objectif zoom complet requiert une monture pour caméra, un tube analyseur, un module zoom, un module inférieur et un objectif inférieur. Un guide de sélection d’articles est consultable dans l’onglet des spécifications.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer