Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe UV Standard, 78 mm FL

78mm Standard UV Fixed Focal Length Lens, #57-543

×
Stock #57-543 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.540,00
Qté 1+
€4.540,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
36.1

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
109.30
Diamètre Max. (mm):
62.5
Poids (g):
446.00

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
36.1mm - 4.4°
Cercle Image Max. (mm):
16.00
Distance Focale FL (mm):
78.00
Distance de Travail (mm):
440 - ∞
Ouverture (f/#):
f/3.8 - f/16
Lens Wavelength Range:
UV-NIR

Sensor

Taille maximale du capteur:
1"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M49.0 x 0.75
Monture:
C-Mount

Additional Info

Remarque:
C-Mount adapter can be removed for use with M42 x 75 (T2-Mount) cameras

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 230 à 1200 nm
  • Distances focales de 25 mm à 78 mm

Les Objectifs à Focale Fixe UV sont parfaits pour être utilisés dans des applications d'inspection de surface de circuit intégré ou de fibres optiques ainsi que dans le contrôle qualité de semiconducteurs ou bien encore pour localiser des trâces d'huile ou de fuites. Il est également possible d'utiliser ces objectifs en imagerie biomédicale, pharmaceutique et de fluorescence. Ces obejctifs sont fabriqués à partir de silice fondue pour produire une excellente transmission de l'UV au proche IR.

Remarque: Ces objectifs ne corrigent pas l'aberratiopn chromatique et doivent être refocalisés s'ils sont utilsés avec une source lumineuse de largeur spectrale plus grande que 10nm. Une source monochromatique et un filtre passe-bande de faible largeur de bande sont recommandés pour améliorer la transmission globale de l'objectif. L'objectif de 78mm (#57-543) posséde un adapteur de monture C qui peut être retiré pour pouvoir être aussi utilisé avec des montures M42x0.75 (T2).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer