These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
94.99
Orientation Axiale:
Random
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
64.77
Diamètre (mm):
76.20 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
8.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.85
Densité (g/cm3):
3.18
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.434
Dureté de Knoop (kg/mm2):
158.3
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.26
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
Faible indice de réfraction
Faible solubilité et chimiquement inerte
Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics assurent la protection des systèmes électroniques et des capteurs contre les influences environnementales dans le spectre infrarouge. Le fluorure de calcium se caractérise par une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7μm et un faible indice de réfraction, ce qui permet de l'utiliser sans traitement antireflets (AR). Ces fenêtres sont fabriquées avec du fluorure de calcium de qualité IR, qui se caractérise par une faible absorption et un seuil d'endommagement élevé dans le spectre infrarouge. Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics offrent une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui les rend idéales pour les applications dans des environnements difficiles, notamment les systèmes de spectroscopie infrarouge et l'imagerie thermique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.