La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
64.77
Diamètre (mm):
76.20 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.8
Densité (g/cm3):
4.08
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
2.371
Dureté de Knoop (kg/mm2):
210
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.27
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Faible absorption et faible dispersion de 0,4 à 12 μm
Durabilité supérieure à celle du séléniure de zinc
Idéales pour les capteurs infrarouges
Les Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics se caractérisent par une faible absorption et une faible diffusion dans le spectre visible (VIS) et infrarouge (IR) de 0,4 à 12 μm. Le sulfure de zinc est un matériau déposé chimiquement en phase vapeur (CVD) qui est couramment utilisé dans les systèmes d'imagerie présentant un trajet visible et thermique. Par rapport au séléniure de zinc (ZnSe), il est légèrement plus dur et plus résistant chimiquement. Les Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics sont idéales pour les systèmes qui ont à la fois des capteurs visibles et des capteurs infrarouges à ondes moyennes (MWIR) ou à ondes longues (LWIR).
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.