La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
Contact
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Les Miroirs Ultrarapides à Faible Dispersion de Retard de Groupe (GDD) sont conçus pour des applications utilisant des lasers dopés verre erbium, Ti:saphir ou ytterbium. Ces miroirs laser sont optimisés pour une réflexion maximale sur de larges gammes de longueurs d'onde, avec des conceptions disponibles pour des longueurs d'onde comprises entre 360 et 3300 nm. Le traitement diélectrique multicouche est conçu pour une GDD minimale, ce qui les rend idéales pour les applications de transport de faisceaux ultrarapides. Les Miroirs Ultrarapides à Faible GDD se caractérisent par des substrats à faible coefficient thermique pour des applications avec divers laser à impulsions ultracourtes tels que Ti:saphir, dopé Yb, fibre, ainsi que les systèmes OPA/OPO et OPCPA.
Remarque : N'hésitez pas à nous contacter pour des longueurs d’ondes, angles et tailles personnalisés.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.