Produit ajouté au panier

Objectif de Distance Focale 75mm, Capteur 1"

75mm Focal Length Lens, 1

75mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #63-249

×
Stock #63-249 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€715,00
Qté 1+
€715,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
TV Distortion (%):
<-0.2

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
57.00
Diamètre Max. (mm):
48.0
Poids (g):
180

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
9.7°
Cercle Image Max. (mm):
16.00
Distance Focale FL (mm):
75.00
Distance de Travail (mm):
1,000 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/16
Distorsion maximum (%):
< -0.2%
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
1"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M46 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1,1"
  • Objectifs « rapides » pour un débit accru
  • Distances focales de 6 mm à 75 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 1’’ fournissent une luminosité élevée (f/1,4) et une haute résolution sur l'ensemble du capteur de la caméra, ce qui permet d'obtenir d'excellentes images même dans des conditions d'éclairage moins favorables. Proposée en 8 distances focales de 6 mm à 75 mm, cette famille complète couvre de nombreuses applications sur le marché aujourd'hui. Conçus pour minimiser la distorsion, ces objectifs fournissent une image parfaite pour un opérateur humain ou un système automatisé. Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 1’’ sont également dotés d'une monture d'objectif standard de monture C pour une intégration facile avec les caméras  de vision industrielle que nous offrons. Tous les objectifs se composent d’un filetage filtre au devant permettant l’intégration de nombreux filtres optiques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer