Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plateau Rotatif 70mm, Métrique

×
Stock #66-517 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€384,00
Qté 1-2
€384,00
Qté 3+
€335,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Mécanisme:
Metric Micrometer
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
70 Dia.
Course (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Concentricité (μm):
40
Construction:
Aluminium Stage
Incréments (arcmin):
10
Capacité de Charge (kg):
3
Filetage:
(5) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Parallélisme (μm):
40
Poids (kg):
0.3
Wobble (μm):
20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception à profil bas
  • Micromètre de précision
  • Système de guidage coulissant
  • Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
  • Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
  • Ecrou de blocage sur tous les plateaux
  • Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Nos Plateaux Rotatifs TECHSPEC® offrent une course régulière et se composent d’un micromètre de précision. Ceci permet une rotation rapide de 360° et d’un ajustement angulaire dans toute position. Le plateau peut être fixé en utilisant le mécanisme de blocage. Les Plateaux Rotatifs TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats : 30 mm, 40 mm, 70 mm et 125 mm de diamètre. Chaque plateau est disponible en version impériale ou métrique. Chaque plateau a été conçu pour s’intégrer avec nos plateaux TECHSPEC® ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer n'importe quel nombre d'axes dans différentes configurations. La platine adaptatrice inférieure, vendue séparément, est nécessaire pour le montage de nos plateaux 30 et 40 mm à une table de laboratoire standard (les 70 et 125 mm se monteront directement à celle-ci).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer