Description commune pour les Produits de la même Famille
Ingénierie et conception d'Edmund Optics
Contient un système de triplet Hastings
Disponible en muliti-échelle ou échelle à ligne droite 27 mm
Pochette en cuir incluses
Ce Comparateur de Poche 6X à une centaine d'applications dans l'industrie, en laboratoire. Se posant directement sur les surfaces à travailler, il est idéal pour vérifier de petites parties, mesures linéaires, angles, diamètres de trous et tailles de tete. Contrairement aux comparateurs à bas prix avec une simple lentille, le 6X incorpore un triplet. Comparateur de Poche 6X procure un champ extrêmement plat le long de l'aire entière du réticule. Le comparateur accepte tous les réticules 27 mm. Réticule fabriqué à partir de verre optique de qualité.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.