Produit ajouté au panier

Tissus de Nettoyage Photo-Clear, 6" carré

6" Sq., Photo-Clear Cleaning Cloths (#54-717)

×
Stock #54-717 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12,50
Qté 1-5
€12,50
Qté 6+
€11,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Photo-Clear®

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
6 x 6

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options Photo-Clear® et antistatique
  • La conception antistatique dissipe les charges statiques
  • La conception Photo-Clear® élimine efficacement débris et humidité 

Les Lingettes de Nettoyage sont composées de microfibres de poly/nylon extrêmement durables et étroitement tissées. Les microfibres décollent efficacement la saleté et éliminent l'huile et l'humidité de la surface de la lentille. Ainsi, ces lingettes se distinguent de la plupart des chiffons qui déplacent la saleté et les huiles au lieu de les éliminer. Les fibres antistatiques utilisent des bandes de fibres conductrices efficaces tricotées tous les 1/8" qui dissipent ou évacuent les charges statiques. Les Lingettes de Nettoyage ont des centaines de milliers de petites poches dans le tissu qui attrapent agressivement la poussière et la saleté. Les lingettes épaisses et douces ne sont absolument pas abrasives.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer