Produit ajouté au panier

Paquet Étendu à un Bras 6", 3 Articulations, 2 Arbres de 6"

×
Stock #54-801 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,50
Qté 1-9
€92,50
Qté 10+
€81,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Rotation Grossière (°):
360
Knuckles:
3
Shafts:
(2) 6"

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Construction:
6061-T6 Aluminum, Black Anodized Finish Shaft
6061-T6 Aluminum Natural Finish Pivot Ball
Zinc Die Cast, Natural Finish Locking Ring

Additional Info

Remarque:
6" Extended One-Arm Package

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Montures et mises en place dans des orientations uniques
  • Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
  • Positionnement angulaire verrouillable

Les Systèmes de Montage à Bras Articulé sont conçus pour atteindre des endroits inaccessibles avec filetage ¼-20. Ces bras peuvent être positionnés dans n'importe quel angle (180°) par l'intermédiaire d'un pivot à billes. Une rotation totale de 360° peut être obtenue en basculant ou en tournant le joint d'articulation autour de l'arbre. La position peut être bloquée en ajustant la molette d’ajustement ou avec la vis de réglage inviolable (clé Allen incluse).  Les Systèmes de Montage à Bras Articulé peuvent être utilisés pour des Applications allant du montage d’assemblées optiques à la fixation de caméras. Des composants individuels sont disponibles ainsi que des ensembles à un ou deux bras. L'ensemble à un bras comprend deux articulations et un arbre, et l'ensemble à un bras étendu comprend trois articulations et deux arbres pour une portée et un rayon d'action accrus. Notre ensemble à deux bras comprend quatre articulations et deux arbres pour les besoins de bras séparés, tels que l'alignement de guides de lumière en fibre optique à double branche. Des rondelles en nylon sont fournies avec les charnières pour éviter de rayer les surfaces anodisées. Des vis de fixation supplémentaires pour le banc optique (non incluses) sont disponibles. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer