Produit ajouté au panier

6 mm Dia. x 18 mm FL, Lentille Asphérique en Plastique de Petit Diamètre

×
Stock #36-629 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€15,00 €30,00
Qté 1-10
€15,00 €30,00
Qté 11+
€12,50 €25,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
6.00 ±0.20
Distance Focale EFL (mm):
18.00 @ 550nm
Ouverture Numérique NA:
0.17
Distance Focale Arrière BFL (mm):
14.93
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
Tolérance Distance Focale (%):
±1.5
Longueur d'onde de conception asphérique:
550
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile CA (mm):
5
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.50
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.20
f/#:
2.94
Biseau:
Protective bevel as needed
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1500
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Leur Petit Diamètre Facilite l’Intégration OEM
  • Grandes Ouvertures Numériques
  • Parfaites pour l’Instrumentation Médicale et de Diagnostic

Les Lentilles Asphériques en Plastique de Petit Diamètre ont été conçues en pensant à l’intégration OEM. Leur petit diamètre, leurs matériaux légers et leurs grandes ouvertures numériques rendent ces lentilles parfaites pour les appareils médicaux, les instruments de diagnostic ou les applications portatives. Des données de prescription complètes sont disponibles pour vous aider dans votre intégration de conception.

Remarque : Pour des besoins de traitement à façon, merci de bien vouloir nous contacter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer