Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille PCX UV, Traitement en V 405 nm, 6 mm de dia. x 24 mm FL

TECHSPEC 405nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses

TECHSPEC 405nm Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #25-857 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€132,00
Qté 1-5
€132,00
Qté 6+
€106,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.58
Ouverture Utile CA (mm):
5.4
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
24.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
22.63
Traitement:
405nm V-Coat
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 405nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
11.00
f/#:
4
Ouverture Numérique NA:
0.13
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Traitements disponibles pour les Sources Diode, Laser HeNe et Nd:YAG
  • Une grande Variété de Diamètres et de Distances Focales disponibles
  • Traitements de Raie Laser 532 nm, 633 nm, 1.064 nm et 1.550 nm aussi disponibles

Nos Lentilles PCX en Silice Fondue Raie Laser TECHSPEC® sont disponibles avec beaucoup d'options anti-reflet V-Coat Raie Laser. Conçus pour un débit maximal à leur longueur d’onde de laser spécifiée, ces lentilles sont parfaites pour les applications à sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG de faible puissance. Avec une réflexion maximale < 0,25 % en surface à la longueur d’onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure pour les applications utilisant plusieurs composants optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer