Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Base Magnétique Métrique Carrée de 65 mm

#18-681 - 65mm Square Magnetic Base, Metric

#18-681 - 65mm Square Magnetic Base, Metric

×
Stock #18-681 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€151,00
Qté 1-9
€151,00
Qté 10+
€135,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Force Magnétique (N):
196

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Épaisseur (mm):
20.00
Largeur (mm):
65.00
Poids (kg):
0.54
Construction:
Anodized Aluminum
Longueur (mm):
65.00

Threading & Mounting

Filetage:
(4) M3 x 0.5, (9) M6 x 1.0

Additional Info

Remarque:
The permanent magnet is turned on and off by a switching lever

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
  • Profil bas de 20 mm de hauteur
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC® sont idéales pour placer facilement les composants et les sous-ensembles de systèmes de paillasse n'importe où sur une table de laboratoire. Conçues pour complémenter nos Platines TECHSPEC, ces bases magnétiques n'ajoutent que 20 mm de hauteur, permettant une intégration facile sans compensation de la hauteur des autres optiques et sous-ensembles.  Des aimants commutables de 49 ou 196N permettent de fixer facilement les sous-ensembles en place et de les retirer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer