Produit ajouté au panier

Filtre Raie Laser à Haute Performance 647.1nm CWL, Dia. de 12.5mm

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
Stock #64-241 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€399,00
Qté 1+
€399,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Largeur de Bande (nm):
2.5
Déviation de Faisceau (arcsec):
<11
Gamme de Blocage OD 5 (nm):
525 - 641 & 654 - 913
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
595 - 637 & 657 - 712
Densité Optique OD:
≥6.0
Ouverture Utile CA (mm):
≥10
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
647.10
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
647.1
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
2.46 - 4.49
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
Transmission Min. (%):
>90
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10
Transmission (%):
>90
Type:
Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm):
525 - 641 & 654 - 913
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Front d'Onde Transmis, P-V:
¼ @ 633nm
Dépendence Température (ppm/°C):
<5
Durabilité Environnementale:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4
Résistance Physique:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
Épaisseur de Monture (mm):
3.5 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm):
2.0 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ultra-Haute Transmission >90%
  • FWHM Typiquement Etroite <0.38% de Longueur d'Onde Laser
  • Performance Hors du Commun et Fiabilité

Nos filtres à raie laser à haute performance indiquent le nouveau standard en performance et fiabilité de filtre passe-bande. Fabriqué en utilisant une technologie d'injection de faisceaux d'ions, ces filtres atteignent une transmission >90% à la longueur d'onde laser de conception, et offrent un blocage >5.0 OD à juste ±1% de la longueur d'onde laser. Ces filtres sont idéaux pour une instrumentation de fluorescence à base laser, spectroscopie Raman, et systèmes analytiques et médicaux. Conçus pour offrir une transmission maximale d'émission stimulée tout en éliminant l'émission spontanée, ces filtres sont le parfait complément des filtres Passe-Haut Raie Laser et Filtres Rugate Notch.

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 0,1 J/cm2 à 532 nm, 10 ns.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer