Produit ajouté au panier

Objectif 63X ZEISS A-Plan

See More by ZEISS
ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Objectives
×
Stock #13-819 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€630,00
Qté 1+
€630,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Champ de Vision (mm):
0.37
Distance Focale FL (mm):
2.60
Numéro de Modèle:
421080-9900-000
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.60
Grossisse-
ment:
63X
Diamètre Max. (mm):
30
Ouverture Numérique NA:
0.8
Filetage:
M27 x 0.75
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 164.50mm
Type:
Microscope Objective
Applications Typiques:
Fluorescence, BrightField, Polarization-Optical DIC
Pouvoir de Résolution (μm):
0.34
Profondeur de champ (μm):
0.43
Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Humidité d'Utilisation:
75% at 35°C
Distance de Travail (mm):
0.3
Poids (g):
168
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
480 - 650
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
ZEISS
Numéro de Champ:
23
Parfocal Length (mm):
45.06
Liquide d'Immersion :
N/A

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour les applications à fond clair et à fluorescence
  • Excellente correction des couleurs et planéité du champ
  • Options à immersion dans l’huile disponibles

Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS A-Plan sont conçus pour diverses applications courantes des sciences de la vie. Ces objectifs présentent une excellente correction des couleurs et une excellente planéité de champ qui satisfont aux normes ISO 19012-1:2013. Ils sont idéaux pour l'inspection à fond clair de tissus ou cellules fixés et colorés dans les applications de fluorescence. Le grand numéro de champ de 23 mm facilite le examen rapide des échantillons. Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS A-Plan sont corrigés pour les lamelles de microscope standard d'une épaisseur de 0,17 mm.

Remarque : Lorsqu’on utilise des Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS A-Plan avec des systèmes de microscope de correction des couleurs à l'infini (ICS) non-ZEISS, la Lentille Tube #13-828 est requise.

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. A-Plan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-814 2.5X 34.5 6.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.40 45.06 M27x0.75
#13-815 5X 34.8 7.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.10 45.06 M27x0.75
#13-816 10X 40.4 4.75 5.25 12.0 22.5 30.0 3.9 4.50 45.06 M27x0.75
#13-817 20X 44.4 7.90 6.30 6.4 22.0 30.0 4.0 0.46 45.06 M27x0.75
#13-818 40X 44.4 8.00 3.30 7.0 21.0 30.0 4.0 0.45 45.06 M27x0.75
#13-819 63X 44.6 8.00 6.60 7.0 22.0 30.0 4.0 0.30 45.06 M27x0.75
#13-820 100X 43.9 10.70 3.20 7.1 19.0 30.0 3.9 0.97 45.06 M27x0.75
#13-821 100X OIL 44.7 9.00 5.70 7.0 19.0 30.0 4.0 0.22 45.06 M27x0.75

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer