Produit ajouté au panier

Filtre Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® STRATA, 635 nm, 25,4 mm

25.4mm META® holoOPTIX® STRATA Notch Filter

25.4mm META® holoOPTIX® STRATA Notch Filter

×
Stock #23-029 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€520,00
Qté 1-10
€520,00
Qté 11+
€468,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Spectral Bandwidth @ OD1:
16 (Typical)

Product Details

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40 ±0.2
Ouverture Utile CA (mm):
20
Épaisseur (mm):
4.50 ±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Ouverture Utile (%):
80

Optical Properties

Densité Optique OD:
>4.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
635.00
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
94% (400-600nm)
96% (675-750)
Front d'Onde Transmis, RMS:
<1λ

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
4.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • >OD 4,0 (typique)
  • Large gamme de transmission
  • Conception unique, large et flexible

Les Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® sont idéaux pour les applications d'analyse laser nécessitant un rejet de longueur d'onde spécifique et une transmission élevée de toutes les autres longueurs d'onde. Disponibles soit dans une configuration standard de 25,4 mm à montage rigide (STRATA), soit dans une configuration flexible unique de 375 mm x 70 mm (FLEX), ces filtres peuvent être utilisés dans les spectromètres de fluorescence ou Raman pour éliminer le bruit indésirable de la source laser de pompage afin d'obtenir un rapport signal/bruit optimal. La conception flexible peut être facilement découpée pour le prototypage et l'intégration dans des systèmes. Les longueurs d'onde centrales des Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® peuvent être réglées en ajustant l'angle d'incidence tout en maintenant des longueurs d'onde centrales de coupe-bande cohérentes pour les polarisations p et s, même à des angles d'incidence élevés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer