Produit ajouté au panier

Fenêtre en Saphir ISP Optics, Non Traitée, 63,5 mm de dia., 5 mm d’épaisseur | AL-W-63-5

See More by ISP Optics
×
Stock #24-549 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€696,00
Qté 1+
€696,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
AL-W-63-5

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
53.97
Diamètre (mm):
63.50 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
5.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1900
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435

Optical Properties

Nombre d'Abbe (vd):
72.24
Orientation Axiale:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.77
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Planéité de Surface (P-V):
2λ per 25.4mm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
330 - 5500

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8
Densité (g/cm3):
3.97

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Résistance élevée à la corrosion et stabilité thermique
  • Durabilité supérieure à celle des fenêtres en verre
  • Transmission de 0,33 à 5,5 μm

Les Fenêtres en Saphir ISP Optics sont des fenêtres de protection très durables et transmissibles, idéales pour les environnements difficiles. Le saphir est chimiquement inerte, insoluble dans l'eau et résistant aux acides et alcalis courants. Au niveau chimique, le saphir est un monocristal d'oxyde d'aluminium (Al2O3) et est utile lors d'une transmission allant de 0,33 à 5,5 μm sans traitement. Les Fenêtres en Saphir ISP Optics ont une dureté Knoop de 1900 et sont résistantes aux rayures, aux creusements et aux fractures qui pourraient autrement affaiblir les substrats en silice fondue. Ces fenêtres sont souvent utilisées dans des applications où règnent des températures et des pressions élevées, comme les hublots des chambres à vide ou à plasma.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer