Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande Ultra-Étroite, 632,8 nm CWL ; 0,50 nm FWHM ; 25 mm de Dia.

×
Stock #21-386 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.440,00
Qté 1-5
€1.440,00
Qté 6+
€1.295,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Ouverture Utile CA (mm):
21.00
Épaisseur du Substrat (mm):
6 +0.00/-0.25

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
632.80
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Glass & Filter Glass
Transmission Min. (%):
>45

D'autres informations

Remarque:
Filter Design: Two-Cavity

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Filtres Passe-Bande Ultra-Étroite à Traitement Traditionnel sont parfaits pour être utilisés comme filtres raie laser, de nettoyage laser ou d’excitation laser dans des applications médicales et laser exigeantes. Ces filtres offrent un blocage OD 4 par conception, des tolérances de longueur d'onde centrale aussi étroites que 0,05 nm et des bandes passantes allant de 0,2 nm à 5,0 nm. Plusieurs options de longueur d'onde standard sont disponibles, notamment celles de la raie hydrogène H-alpha, et des raies laser HeNe et Nd:YAG. Des filtres personnalisés rapides avec une bande passante comprise entre 0,15 et 50 nm et une longueur d'onde centrale comprise entre 340 et 2400 nm sont disponibles. Veuillez nous contacter pour un devis. https://www.edmundoptics.com/contact-support/

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer