Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux LED, 630 nm

×
Stock #63-304 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€745,00
Qté 1+
€745,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Taille du Spot à 40mm de Distance de Travail (mm):
100.00
Irradiance @ 40mm (W/m2):
80.00

Product Details

Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
70.80
Hauteur (mm):
17.00

Optical Properties

Couleur:
Red
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.00
Longueur d'Onde (nm):
630.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
100,000

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

Threading & Mounting

Filetage:
(4) M3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

#59-433 Universal Power Supply is required for operation. #63-343 Ring Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Anneaux Lumineux LED Compacts fournissent une illumination à forte intensité nécessaire aux applications biomédicales, à fluorescence, stroboscopiques et de vision industrielle. Chaque module LED contient quatre filetages M3 sur un cercle de diamètre de 29mm. L'alimentation universelle qui accepte une entrée de 90 - 245V AC, est livrée avec des adaptateurs pour les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume Uni. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.

Remarque : #59-433 Une alimentation universelle est requise pour le bon fonctionnement de l'appareil. #63-343 Le dissipateur thermique de l'anneau lumineux est recommandé pour maintenir une bonne performance et optimiser la durée de vie de l'appareil.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer