Produit ajouté au panier

60X Objectif Nikon Achromatique Conjugué Fini

See More by Nikon

60X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
Stock #59-937 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€203,00
Qté 1+
€203,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
MSB50600
Type:
Achromatic, Spring Loaded Head
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Champ de Vision (mm):
0.30

Optical Properties

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Distance Focale EFL (mm):
2.87
Grossisse-
ment:
60X
Ouverture Numérique NA:
0.80
Pouvoir de Résolution (μm):
0.3
Profondeur de champ (μm):
0.30
Distance de Travail (mm):
0.24
Numéro de Champ:
18
Liquide d'Immersion :
N/A

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception achromatique
  • Filetage RMS standard
  • Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
  • Têtes à ressort sur les 40X et 60X

Ces Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis sont excellents pour de simples systèmes d’imagerie à haute puissance. Ces objectifs ne nécessitent pas de tube pour lentilles pour interagir avec un oculaire ou caméra, bien que l’utilisation de notre Tube Microscope DIN permet à une caméra ou un oculaire d’être attaché directement à l’objectif. Ces objectifs comprennent un filetage RMS pour une intégration facile et rapide en système, les rendant idéaux pour toutes applications nécessitant une performance élevée à prix économique. Les Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis ont une conception achromatique et sont disponibles en quatre grossissements : 4X, 10X, 40X et 60X. Les objectifs 40X et 60X sont dotés d'une tête à ressort.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer