Produit ajouté au panier

Plateau à Crémaillère avec Molette, 60 mm x 40 mm de translation Z, Axes X,Y

Y-Z Axis Metric Stage

×
Stock #55-025 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€560,00
Qté 1-9
€560,00
Qté 10+
€494,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course par Tour de 360° (mm):
20
Resolution (mm):
0.1

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (X-Z)
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
40 x 34
Course (mm):
60 (±30) in X
40 (±20) in Z
Filetage au Centre:
None
Construction:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
Capacité de Charge (kg):
1.5
Poids (kg):
0.5

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Filetage:
(8) M3 x 0.5

Additional Info

Remarque:
With locking lever

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description du Produit

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Plateaux à Crémaillère avec Molette sont parfaits pour une large gamme d'applications exigeant une capacité de charge élevée, une grande précision et une longue course. La molette permet un réglage grossier du positionnement avec une course de 20 mm par rotation et peut être verrouillée à l'aide du levier de verrouillage. Ces plateaux sont dotés d'une échelle de Vernier avec une résolution de 1 mm pour des ajustements précis et répétables. Les Plateaux à Crémaillère avec Molette sont disponibles dans une variété d'axes de translation, y compris linéaire (X), linéaire (X-Y), linéaire (X-Z), linéaire (X-Y-Z), et linéaire (Z).  

Remarque : Utiliser une Base Métrique de 120 mm x 70 mm (#54-977) pour adapter les Plateaux à Crémaillère avec Molette aux tables de laboratoire. Les Équerres à Angle Droit d'Axe Z peuvent être utilisées avec des platines qui permettent une translation de l'axe Z.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer