Produit ajouté au panier

Plateau Rotatif Motorisé, 60 mm, Contrôleur et Encodeur Rotatif Intégrés

See More by Zaber™
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
Stock #25-043 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.950,00
Qté 1+
€2.950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course (°):
360
Précision (°):
0.08, Unidirectional
Contrecoup (°):
<0.04
Encodeur:
Yes
Capacité de Charge (N):
200
Répétabilité (°):
<0.02
Resolution (μrad):
4.1
Vitesse (°/sec):
0.0001 to 115
Maximum Operating Current (mA):
950
Table Diameter (mm):
60
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
200 CPR
Couple Continu Max. (N⋅cm):
225

Product Details

Type:
Universal (Metric & English)
Numéro de Modèle:
Zaber X-RSW60A-E03

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Rotary
Taille de Plateau (mm):
82.6 x 144.8
Filetage au Centre:
23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
Capacité de Charge (kg):
20
Poids (kg):
0.66

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Stepping Motor
Alimentation d'Énergie:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.
Interface:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Additional Info

Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Haute résolution avec rotation continue à 360°
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)

Les Systèmes de Plateau Rotatif Motorisés de Zaber™ peuvent accueillir des composants optiques de 1" ou 25 mm à la platine supérieure et inférieure, et offrent une rotation précise sur 360°. La conception de roulement compacte peut gérer des charges pouvant atteindre 20 kg tout en assurant le mouvement rotatif à une résolution de 4,1 μrad. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des codeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Les Systèmes de Plateau Rotatif Motorisés de Zaber™ comprennent également un potentiomètre situé à l'arrière du plateau permettant de façon pratique de contrôler manuellement la position.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour le chaînage en guirlande et des câbles d'interface pour ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Ces plateaux utilisent les mêmes accessoires que le Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer