Produit ajouté au panier

Plateau Rotatif Métrique, 60 mm

60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030

×
Stock #55-030 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€152,40 €254,00
Qté 1-4
€152,40 €254,00
Qté 5+
€134,34 €223,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Mécanisme:
Manual
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
60 Dia.
Course (°):
360 (Coarse)
Filetage au Centre:
M16 x 1
Concentricité (μm):
20
Construction:
Aluminium Stage
Incréments:
Capacité de Charge (kg):
5
Filetage:
(1) M16 x 1, (3) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4
Course par Tour de 360° (arcmin):
None
Poids (kg):
0.18

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotées d'un système de guidage coulissant, permettant une rotation grossière de 360°. Les modèles à entraînement micrométrique sont équipés d'un micromètre métrique de précision et d'un mécanisme de fixation commutable permettant de passer d'un mouvement grossier à un mouvement fin pour un réglage angulaire précis de ±5° à n'importe quelle position. Le modèle à entraînement manuel offre un réglage manuel en douceur avec un mouvement grossier de 360°, par incréments de 1°. Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotés d'un mécanisme de verrouillage pour fixer la position du plateau. Pour le montage sur table optique, veuillez utiliser les Platines de Base Métriques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer