La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
30.00 +0.0/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
60.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Lentilles N-BK7 montées pour une intégration facile dans les systèmes laser
Distance focale positive de 60 mm à 120 mm
Traitement AR pour une réflexion minimale à 532 et 1064 nm
Les Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC® sont une option économique et pratique pour focaliser la lumière des systèmes laser Nd:YAG et d'autres systèmes laser émettant entre 500 et 1100 nm. Ces lentilles N-BK7 sont montées dans un logement en aluminium anodisé pour une intégration facile dans les systèmes laser. Chaque logement est gravé avec le numéro de stock, la distance focale et le nom du traitement pour identification. Les Lentilles Singulets de Focalisation Laser TECHSPEC sont recouverts d'un traitement antireflet à large bande Nd:YAG (YAG-BBAR), fournissant une réflectivité inférieure à 0,25% aux longueurs d’ondes de 532 nm et 1064 nm. Veuillez nous contacter si votre système laser nécessite une Lentille Singulet de Focalisation Laser TECHSPEC® personnalisée sur la base d’une de nos Lentilles Plan-Convexes (PCX) TECHSPEC.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.