Produit ajouté au panier

600μm Diamètre d'Ouverture, Monté, Sténopé de Précision

600µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-288

×
Stock #56-288 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,00
Qté 1-5
€78,00
Qté 6+
€68,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Aperture Tolerance (µm):
±5
Aperture Centration (µm):
±125

Product Details

Type:
Mounted

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Externe (mm):
25 +0.4/-0.000
Construction:
Stainless Steel
Diamètre Fixe de l'Ouverture (μm):
600
Épaisseur (mm):
0.03 Nominal

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
1.25 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sécurisé
  • Taille des sténopés de 1 à 1 000 µm
  • Ouvertures à haute puissance disponibles

a) Sténopés de Précision Non Montés

Les Sténopés de Précision sont des ouvertures de haute qualité centrées à ±0,002" (50 µm). Ils sont fabriqués en acier inoxydable et ont un diamètre de 9,5 mm. Les sténopés de petit diamètre réduiront le débit d'énergie, tandis que les sténopés de plus grand diamètre laisseront passer plus de bruit spatial.  Les Sténopés de Précision ont de tailles de 1 à 1.000 µm. Les applications typiques comprennent la détection de fuites, l’étude des aérosols, l’holographie, les guides de fibres optiques, le filtrage spatial, la recherche, etc.. 

Utilisez le Monture Sténopé de Précision pour intégrer facilement des sténopés non montés dans une variété de composants mécaniques..  

b) Sténopés de Précision Montés

Nos sténopés de précision sont disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sûr. Les montures conviennent également avec des d’optiques variables. Chaque diamètre de 9.5mm est scéllé avec une monture de 25 mm en aluminium anodisé noir. La monture est clairement labélisée avec le diamètre de l’ouverture du sténopé pour une facile identification. Remarque : le centrage pour l’ouverture à la monture ±125 μm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer