These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Traits par mm:
600
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 3000
Longueur d'Onde Blasée (nm):
1250
Angle Blasé (°):
22.02
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.5
Ouverture Utile (%):
90
Traitement:
Bare Gold
Construction:
Ruled Grating
Direction du Trait:
Parallel to Short Dimension
Longueur (mm):
25.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Réflexion accrue de 700 à 1100 nm
Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants IR Proche (NIR) Traités Or sont des versions gravées à traitement d’or de nos réseaux commerciaux. Ces réseaux fournissent une réflexion accrue de 700 à 1100 nm Cela en fait un excellent choix pour des applications telles que la compression d'impulsions par fibre optique et les installations de spectroscopie utilisant des détecteurs au silicium. Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants IR Proche (NIR) Traités Or sont constitués d'un substrat en verre flotté et d'une structure de réseau gravé. Les réseaux sont disponibles en trois tailles, avec des densités de rainures et des longueurs d'ondes variables.
Manipulation des Réseaux : Les réseaux nécessitent une manipulation spéciale, à risque d'exposition aux empreintes et aérosols . Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.