Produit ajouté au panier

Lentilles de Powell de Haute Précision Traitées AR 400 - 500 nm, Angle d'Ouverture 60°

×
Stock #70-134 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€307,00
Qté 1-10
€307,00
Qté 11+
€276,00
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
BBAR (400-500nm)
Type:
Beam Shaping Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 500
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 400 - 500nm
Dimensions (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Hauteur (mm):
8.90 +0.00/-2.00
Indice de Réfraction nd:
1.458
Angle d’Ouverture:
60.00
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
1.3

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permettent de générer un profil à intensité uniforme sur toute la ligne
  • Angles d'ouverture disponibles de 1° à 75°
  • Traitement AR pour 400 - 500 nm ou 500 - 850 nm

Les Lentilles de Powell de Précision, également connues sous le nom de générateurs de lignes asphériques (ALG), diffusent un faisceau d'entrée sur une ligne uniforme avec un profil à intensité uniforme à un angle d'ouverture spécifiée. Ces lentilles de Powell sont produites selon un processus de fabrication de précision afin de garantir une puissance, une uniformité et une rectitude de ligne élevées sur l'ensemble de la gamme produite, ainsi qu'une cohérence supérieure d'une pièce à l'autre. Elles sont conçues pour un diamètre de faisceau d'entrée spécifique afin d'assurer la meilleure uniformité de la ligne ; des faisceaux d'entrée plus importants entraîneront une intensité plus élevée aux extrémités de la ligne générée, tandis que des faisceaux plus petits créeront une distribution plus gaussienne. Les Lentilles de Powell de Précision sont idéales pour les applications de vision industrielle et de sciences de la vie, notamment la mesure de profils en 3D, l'inspection de circuits imprimés, la SD-OCT à balayage linéaire, la microscopie confocale à balayage linéaire, la cytométrie en flux et l'analyse de particules.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer