Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Cf 5X

#88-353: 5X Cf Objective

#88-353: 5X Cf Objective

×
Stock #88-353 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Qté 1-2
€635,00
Qté 3+
€593,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture (mm):
Front: 11.4
Tube Length (mm):
50.0

Product Details

Type:
Fluorite
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
11.4
Longueur (mm):
97.81
Diamètre Max. (mm):
30
Poids (g):
101

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.76mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
2.82
Distance Focale FL (mm):
16.00
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Grossisse-
ment:
5X
Ouverture Numérique NA:
0.150
Pouvoir de Résolution (μm):
4.44
Profondeur de champ (μm):
12.00
Distance de Travail (mm):
16.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
17.6
Parfocal Length (mm):
60.01
Liquide d'Immersion :
N/A

Sensor

Taille maximale du capteur:
1.1"

Threading & Mounting

Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40

Additional Info

Remarque:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception légère et compacte
  • Grossissement configurable avec espaceurs
  • Optimisées pour de longues distances de travail

Les Objectifs Cf TECHSPEC® sont conçues pour réduire le poids et la taille d'un système d'imagerie tout en conservant sa performance optique. Alors que les systèmes d'objectifs traditionnels exigent généralement des tubes longs et des lentilles tube, les Objectifs Cf TECHSPEC® optimisent chaque objectif pour obtenir des tubes courts. Des diamètres extérieurs standardisés de 30 mm et les filetages de monture C facilitent l'intégration dans les systèmes d'assemblées. Le grossissement peut facilement être augmenté en ajoutant des espaceurs pour accroître la longueur de tube. Chaque objectif dispose d'un traitement anti-reflet à large bande lui permettant de fournir une transmission de la lumière uniforme et optimisée dans le spectre du visible. Les Objectifs Cf TECHSPEC® sont idéaux pour une variété d'applications biomédicales ou de vision industrielle, y compris la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.Les fichiers Zemax sont également disponibles sur demande.

Les Assemblées d'Objectifs Compacts TECHSPEC® sont idéales pour toute une variété d'applications biomédicales ou de vision industrielle, y compris la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique, et l'inspection de chaînes de montage ou de défauts.

Remarque : Une multitude d'options de grossissements et d'ouvertures numériques sont disponibles sur demande pour accueillir divers besoins en matière de résolution, de transmission et de profondeur de champ. Pour veiller à ce qu'un objectif soit bien approprié à votre application, des données supplémentaires portant sur le contraste, la résolution, le grossissement et la longueur de tube, sont disponibles sur demande. Veuillez contacter le support technique pour discuter de vos besoins spécifiques.

5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)
5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)

Informations Techniques

Augmenter le grossissement en ajoutant de la longueur de tube 
N° de stock Longueur de tube ajoutée Grossissement*
#88-352 Aucune (grossiss. de base) 2X
70 mm 4X
84 mm 5X
190 mm 7.5X
#88-353 Aucune (grossiss. de base) 5X
40 mm 7.5X
78 mm 10X
155 mm 15X
230 mm 20X
#88-354 Aucune (grossiss. de base) 10X
30 mm 15X
60 mm 20X

*Approximatif. Des anneaux espaceurs peuvent être nécessaires pour régler le grossissement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer