Produit ajouté au panier

5mW, Polarisation Linéaire, Laser HeNe Lasos

×
Stock #35-210 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€780,00
Qté 1+
€780,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Classe IEC:
3B
Alignement Statique:
Centered to Outer Cylinder: ≤0.5mm
Parallel to Outer Cylinder: ≤1.25
Pointing Stability (mrad/°C):
≤0.1
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):
438.00
Diamètre de Tête Laser (mm):
45
Longueur de Tête Laser (mm):
400

Product Details

Type de Laser:
HeNe

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
650.00
Longueur (mm):
400.00

Optical Properties

Polarisation:
≥500:1
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Diamètre du Faisceau (mm):
0.8
Divergence de Faisceau (mrad):
≤1.1

Performance

Puissance de Sortie (mW):
5
Bruit RMS:
30Hz – 10MHz: ≤1%

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #35-219
Europe: #35-219
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: Not Available

Additional Info

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente stabilité
  • Longues durées de vie
  • Alignement précis

Les Lasers Hélium-Néon (HeNe)Lasos ont une conception mécanique robuste, une excellente qualité de faisceau et une longue durée de vie jusqu'à 30.000 heures d'utilisation. Pour faciliter l'intégration en système, les Lasers HeNe de Lasos sont conçus avec un logement cylindrique coriace aligné avec précision avec le faisceau, et offrant une bonne protection du tube laser et des électroniques internes. Chaque module nécessite une alimentation à clés en mains spécialement conçue pour un faible bruit et une haute stabilité de sortie. Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Lasos sont idéaux pour une variété d'applications, notamment la spectroscopie, la métrologie, les mesures industrielles et la lecture au laser de microscopie confocale. Ces lasers sont proposés en polarisation aléatoire et linéaire, dans une variété de mesures en milli-watt.

Remarque : L'alimentation nécessaire pour tout fonctionnement est vendue séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer