Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Veuillez toujours aghérer aux pratiques sécuritaires et à l'utilisation appropriée d'équipement de sécurité lors de l'utilisation de lasers. Le degré de protection requis dans chaque cas doit être déterminé par l' agent de sécurité laser, le chargé hygiène sécurité ou par le responsable sécurité.
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
0 to +35
Puissance de Sortie (mW):
5
Stabilité de Puissance (%):
±5%
Dimensions (mm):
20 Dia. x 136 L
Longueur d'Onde (nm):
532.00
Poids (g):
87.00
Classe IEC:
3R
Longueur du Logement (mm):
136.00
Diamètre du Logement (mm):
20.00
Température de Stockage (°C):
-10 to +80
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
Description commune pour les Produits de la même Famille
Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
Logement électriquement isolé
Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse
Les Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont des lasers polyvalents haut de gamme permettant une large plage de tension de fonctionnement avec une protection contre les surtensions, les pics et les surtensions. Ce laser est disponible avec des optiques gaussiennes ou uniformes et est également disponible en tant que faisceau à spot unique. La focalisation peut être acquise via le mécanisme de focalisation externe, qui n’interfère pas avec le faisceau de sortie. Les connexions électriques des Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont faites via une connexion M12 et montage disponible via un filetage M18. Les applications incluent la vision industrielle, procédés de nombreux matériaux et l’industrie automobile. Accessoires de Montage et Alimentation d'Énergie également disponibles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.