Produit ajouté au panier

Réticule pour Microscope Oculaire, Carr. de 5 mm/Div. de 10 Carrés, 19 mm de dia.

×
Stock #62-053 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Qté 1-4
€170,00
Qté 5+
€162,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Précision Totale (μm):
±3
Centrage (mm):
0.1
Largeur de Ligne (mm):
0.012
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
± 0.003

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Additional Info

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

19mm version is not numbered or lettered.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèle de grille indexée
  • Réticules de 19 ou 21 mm de diamètre

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X. Les carrés sont chiffrés 1-10 horizontalement et léttrés A-J verticalement.

Note: La version 19mm n'est ni chiffrée ou léttrée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer