Produit ajouté au panier

Fenêtre en Saphir Traitée AR à Haute Durabilité, 400-1100 nm, 5 mm de dia. 0,5 mm d’épaisseur

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows

×
Stock #18-461 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,63 €102,50
Qté 1-10
€66,63 €102,50
Qté 11+
€60,13 €92,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
72.24
Orientation Axiale:
Random
Biseau:
Protective as needed
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 ±0.05
Épaisseur (mm):
0.50 ±0.05
Traitement:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8
Densité (g/cm3):
3.97
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.77
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1900
Parallélisme (arcmin):
≤3.5
Rapport de Poisson:
0.27
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Planéité de Surface (P-V):
2λ (typical)
Qualité de Surface:
80-50
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435
Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Solubility:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Coating Salt Spray:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Temperature (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Répond aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
  • Traitements à faible réflexion pour 400 à 1100 nm ou 2000 à 5000 nm
  • Idéales pour les environnements difficiles nécessitant des optiques fines
  • Des Fenêtres en Saphir non traitées sont également disponibles

Les Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité sont conçues pour les applications nécessitant la robustesse du saphir avec des traitements AR conçus pour faire face à une abrasion sévère. Les traitements AR sur ces fenêtres en saphir sont conçus pour résister à des cycles de température de -80 à +160°F, au brouillard salin pendant une période continue de 24 heures et à la solubilité dans le sel pendant une période d'immersion de 24 heures. Des traitements répondant aux exigences d'abrasion sévères de la norme MIL-C-675C pour les applications VIS-NIR et MWIR sont disponibles, ce qui rend ces fenêtres idéales pour une utilisation dans des environnements difficiles. Les Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité sont utilisées dans les applications aérospatiales, de défense et industrielles, ainsi que dans toute application optique nécessitant des fenêtres de protection fines et durables.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer